Zestaw kolumn stołowych 2 E HD


Wybrany wariant
Zestaw kolumn stołowych 2 E HD ESD 120V (0.0.722.06)
Zestaw kolumn stołowych 2 E HD ESD 120V
0.0.722.06
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Ten produkt nadaje się do rozwiązań stosowanych w pomieszczeniach czystych. Jest certyfikowany według normy ISO 14644-1 (emisja cząstek stałych), ISO 14644-15 (odgazowywanie), a także innych norm i wytycznych dotyczących techniki pomieszczeń czystych bądź jest identyczny z certyfikowanymi produktami. Ten produkt ze względu na swoje funkcje i konstrukcję nadaje się również do stosowania w czystej produkcji.

Zakres dostawy

2 kolumny, Al, anod., k. natur.
1 włącznik stołowy
1 jednostka sterująca
2 przewody połączeniowe z jednostką sterującą/kolumną
1 instrukcja obsługi i montażu

Właściwości

Numer artykułu0.0.722.06
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 28,13 kg
Temperatura otoczenia (w hali)-5 °C ... +40 °C
Napięcie zasilania120V~ 60 Hz
JOP1 zestaw
Maksymalna prędkość przesuwuVmax = 9 mm/s
max. skokHmax = 400 mm
Maks. obciążalnośćF = 6000 N
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystychTak

Opis

Zestaw kolumn stołowych 2 E HD ESD 120V item pozwala na elektryczną regulację wysokości nawet pod dużym obciążeniem. Dwie wytrzymałe kolumny podnoszone stanowią podstawę do tworzenia indywidualnych stołów do dużych obciążeń.
Do budowy stołów montażowych na ciężkie elementy nadaje się płyta z rowkami X 8 40 item lub blat stołu item.

Wskazówka: Kolumny podnoszone przeznaczone są do napięcia roboczego 120V.
Włącznik stołowy z cyfrowym wskaźnikiem wysokości umożliwia ustawienie precyzyjnej wysokości roboczej. Funkcja „memory” pozwala zapisać trzy pozycje, które można ustawiać automatycznie za naciśnięciem przycisku.

Warianty

Sortuj wg

Zasilanie elektryczne:  230V
Zasilanie elektryczne:  120V

do pobrania

Dane CAD

„Zestaw kolumn stołowych 2 E HD ESD 120V” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 2 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84289090