Zaślepka kątownika


Wybrany wariant
Zaślepka do kątownika 6 30x30, kolor czarny (0.0.419.64)
Zaślepka do kątownika 6 30x30, kolor czarny
0.0.419.64
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.419.64
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDNie
wagam = 4 g
JOP1 sztuka
materiałPA-GF
Kolorkolor czarny

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Length:  20Width:  26.87External dimension:  20x20Cap colour:  Black Black
Line:  5Length:  20Width:  55.15External dimension:  40x40Cap colour:  Black Black
Line:  6Length:  30Width:  41External dimension:  30x30Cap colour:  Black Black
Line:  6Length:  30Width:  83.5External dimension:  60x60Cap colour:  Black Black
Line:  8Length:  40Width:  55.68External dimension:  40x40Cap colour:  Grey Grey
Line:  8Length:  40Width:  55.68External dimension:  40x40Cap colour:  Black Black
Line:  8Length:  40Width:  111.72External dimension:  80x80Cap colour:  Grey Grey
Line:  8Length:  40Width:  111.72External dimension:  80x80Cap colour:  Black Black
Line:  8Length:  40Width:  178External dimension:  160x80Cap colour:  Grey Grey
Line:  8Length:  40Width:  178External dimension:  160x80Cap colour:  Black Black
Line:  12Length:  60Width:  83.2External dimension:  60x60Cap colour:  Black Black
Line:  12Length:  60Width:  168.8External dimension:  120x120Cap colour:  Black Black

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
39269097