Zaślepka końcowa D30 H43


Wybrany wariant
Zaślepka końcowa D30 H43 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 (0.0.700.05)
Zaślepka końcowa D30 H43 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.700.05
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Zaślepka końcowa D30 H43, PA-ESD
1 Łącznik wewnętrzny D30, z elementem zębatym
1 Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x22, St, ocynk.
1 Podkładka, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.700.05
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 48,3 g
JOP1 sztuka
Stan dostawyWstępnie zmontowany
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Wszystko na swoim miejscu! Zaślepka końcowa D30 H43 to podwyższone zakończenie rur (profilowych). W przypadku podwieszonego mocowania zapobiega zsuwaniu się kabli lub gumowych uszczelek z profilu nośnego. Dzięki konstrukcji o podwójnych ściankach oraz zaokrąglonym krawędziom chroni również produkty przed uszkodzeniem w trakcie zdejmowania. W ten sposób istnieje możliwość przekształcenia wszystkich profili aluminiowych D30 o okrągłym przekroju w duży hak.
Zaślepkę kontrolną montuje się po stronie czołowej rur D30 lub profili rurowych D30. Służy do tego wstępnie zmontowany element zębaty wykonany z blachy. W ten sposób powstaje połączenie zabezpieczone przed przekręceniem bez konieczności wykonania dodatkowych czynności. Element zębaty łącznika można zdjąć. Dzięki temu można wkręcić zaślepkę końcową w gwint M6 w profilu rurowym D30 ciężkim lub profilu rurowym 6 D30. W takiej sytuacji zabezpieczenie przeciwrotacyjne nie jest potrzebne.
 
Do wózków transportowych i regałów w wersji ESD przeznaczona jest zaślepka końcowa D30 H43 ESD (0.0.700.05).

Warianty

Sortuj wg

Kolor:  k. szary k. szaryZabezpieczenie ESD:  X
Kolor:  k. czarny k. czarnyZabezpieczenie ESD: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
39269097