Zestaw regulacyjny teleskopu 8
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 wpust przesuwny 6 St M6, ocynkowanyt
1 podkładka DIN 6340-6,4, St, ocynkowana
1 dźwignia zaciskowa Pi 60 M6x16
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.444.71 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 86 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Jako profil wewnętrzny musi zostać użyty profil 6 30x30. Mocowanie profilu zewnętrznego od strony czołowej może następować bezpośrednio w rowkach profilu lub poprzez elementy łączące (przeguby itp.).
Do mocowania profilu wewnętrznego stosowane są komponenty typoszeregu 6.
Ustalenie pozycji prowadzonego ślizgowo profilu następuje poprzez zestaw regulacyjny teleskopu.
Max. obciążenie w kierunku osiowym teleskopu: 500 N
Warianty
Sortuj wg
| Breite: 40 mm | |
| Breite: 80 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
73269098
Zestaw regulacyjny teleskopu 8
* Dane obowiązkowe