Profil teleskopowy 8


Wybrany wariant
Profil teleskopowy 8 40x40, kolor naturalny (0.0.452.22)
Profil teleskopowy 8 40x40, kolor naturalny
0.0.452.22
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.452.22
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
powierzchniaA = 5,92 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 14,76 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 10,52 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 11,46 cm4
wagam = 1,59 kg/m
JOP1 szt. à 3 000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 5,26 cm3
moment oporu wg osi yWy = 5,73 cm3

Opis

Profil zewnętrzny stosowany do budowy zastrzałów teleskopowych o zmiennej długości służący do regulacji wysokości lub pochylenia urządzeń produkcyjnych.
Jako profil wewnętrzny musi zostać użyty profil 6 30x30. Mocowanie profilu zewnętrznego od strony czołowej może następować bezpośrednio w rowkach profilu lub poprzez elementy łączące (przeguby itp.).
Do mocowania profilu wewnętrznego stosowane są komponenty typoszeregu 6.
Ustalenie pozycji prowadzonego ślizgowo profilu następuje poprzez zestaw regulacyjny teleskopu.
Profil 6 30x30 musi być krótszy o 14 mm od profilu teleskopowego 8 40x40, aby umożliwić pełne wsunięcie do zmontowanego teleskopu.
Max. obciążenie w kierunku osiowym teleskopu: 500 N

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 3000Wymiar Y:  40 mm
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Wymiar Y:  40 mm
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  20 ... 6000Wymiar Y:  80 mm
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  6000 Wymiar Y:  80 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
76042100