3-segmentowa lampa sygnalizacyjna


Wybrany wariant
3-segmentowa lampa sygnalizacyjna  (0.0.721.11)
3-segmentowa lampa sygnalizacyjna
0.0.721.11
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 3-segmentowa lampa sygnalizacyjna
1 kątownik montażowy
1 zestaw mocujący

Właściwości

Numer artykułu0.0.721.11
Napięcie robocze24 V DC
Odporność na ESDNie
wagam = 270 g
Temperatura otoczenia (w hali)0 °C … +50 °C
Stopień ochronyIP 65
wydajność3,4 W
JOP1 sztuka
Pobór prądu140 mA

Opis

3-segmentowa lampa sygnalizacyjna ma trzy pojedynczo sterowane segmenty z energooszczędnymi diodami LED.
Dzięki wstępnie ustawionemu kodowaniu kolorystycznemu segmentów (kolor czerwony, żółty i zielony) kolumnę sygnalizacyjną można natychmiast wykorzystać jako dobrze widoczną lampę maszynową do zastosowań w produkcji przemysłowej.

Warianty

Sortuj wg

IO-Link:  Bzučák:  X
IO-Link:  Bzučák: 
IO-Link:  XBzučák:  X
IO-Link:  XBzučák: 

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85395200