Blok ustalający paska zębatego
Dane techniczne
Zakres dostawy
blok ustalający, GD-Al, kolor czarny
1 śruba z łbem cyl. DIN 912-M4x10, St, ocynkowana
1 wpust przesuwny 5 St M4, ocynkowany
2 nakrętki sześciokątne DIN 985-M3, samohamowne, St, ocynkowane
2 śruby z łbem cyl. DIN 912-M3x50, St, ocynkowane
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.400.06 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 13 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | Timing Belt width: 10 mm | |
| Line: 8 | Timing Belt width: 25 mm | |
| Line: 8 | Timing Belt width: 50 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179102
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 5.0
23179102
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 4.1
23170702
eCl@ss 7.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090