Blok ustalający paska zębatego
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
blok ustalający, Al, anodowany, kolor czarny
2 nakrętki sześciokątne DIN 985-M6, samohamowne, St, ocynkowane
2 śruby z łbem cyl. DIN 912-M6x100, St, ocynkowane
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.426.05 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 119 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Seria: 5 | Szerokość paska zębatego: 10 mm | |
Seria: 8 | Szerokość paska zębatego: 25 mm | |
Seria: 8 | Szerokość paska zębatego: 50 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179102
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 5.0
23179102
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 4.1
23170702
eCl@ss 7.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090
Blok ustalający paska zębatego
Na zapytanie