Listwa prowadząca z paskiem zębatym
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.705.83 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
typoszereg | Technika transportowa |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 258 g/m |
JOP | przycięcie max. 2000 mm |
materiał | PE-UHMW |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Listwa prowadząca dostępna jest w wersji antystatycznej według DIN EN 61340 i mocuje się ją na wcisk w rowek profilu 8 między wlotami i wylotami wałka napędowego i rolki bloczka.
Wskazówka: Użyj programu item Engineeringtool do projektowania przenośników z paskiem zębatym ze wszystkimi detalami.
Warianty
Sortuj wg
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Gurtbreite: 40 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2010 | Gurtbreite: 40 mm | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2000 | Gurtbreite: 80 mm | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 2010 | Gurtbreite: 80 mm |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39161000
Listwa prowadząca z paskiem zębatym
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
* Dane obowiązkowe