Blok przytrzymujący napinacza pasa zębatego


Wybrany wariant
Blok przytrzymujący napinacza pasa zębatego 8 R25 (0.0.426.33)
Blok przytrzymujący napinacza pasa zębatego 8 R25
0.0.426.33
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 blok, Al, anodowany, w kolorze naturalnym
1 śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M6x40, St, ocynk.
3 podkładki pasowane DIN 988, St, nierdzewne

Właściwości

Numer artykułu0.0.426.33
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 160 g
JOP1 zestaw

Opis

Blok przytrzymujący napinacza paska zębatego stosowany jest w przypadku napędzanych osi liniowych z nieruchomym paskiem zębatym. Blok przytrzymujący zapobiega przy tym pochyleniu napinacza paska zębatego, jego odginaniu od profila, do którego został przykręcony przez blok ustalający.
Zastosowanie bloku przytrzymującego polepsza charakterystykę roboczą napędu z pasami zębatymi, zwłaszcza przy wykorzystaniu maksymalnego obciążenia: napęd pracuje sztywniej i z mniejszymi drganiami. Ponadto poprzez przyjęcie momentu gnącego blok przytrzymujący redukuje napięcie śrub dociskających napinacza paska zębatego.
Blok przytrzymujący napinacza paska zębatego oferowany jest w dwóch wersjach dla paska zębatego R25 i R50.
Schematyczna budowa napędu liniowego z nieruchomym paskiem zębatym. Położenie napinaczy paska zębatego zostaje ustalone poprzez blok przytrzymujący.
Blok przytrzymujący napinacza paska zębatego zostaje połączony śrubowo z blokiem ustalającym. Istnieje możliwość regulacji śrub napinających poprzez otwory przelotowe.

Warianty

Sortuj wg

Larghezza cinghia dentata:  25 mm
Larghezza cinghia dentata:  50 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23179102
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.1
23170702
eCl@ss 4.0
23170702
eCl@ss 5.0
23179102
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
eCl@ss 7.1
23179102
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84879090