Narzędziowe ramię przegubowe


Wybrany wariant
Podwójne narzędziowe ramię przegubowe 8 80-695 (0.0.664.15)
Podwójne narzędziowe ramię przegubowe 8 80-695
0.0.664.15
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Ramię przegubowe 8 80-695 z regulacją wysokości
4 profile 8 40x40 E 250 mm, Al, anod.
1 Profil 8 40x40 E 300 mm, Al, anod.
Elementy mocujące

Właściwości

Numer artykułu0.0.664.15
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 6,55 kg
siła max.Fmax. = 250 N
JOP1 zestaw

Opis

Ramię do narzędzi posiada cztery profile z rowkiem systemowym 8 do mocowania różnego rodzaju akcesoriów, np. haków, zacisków, przyborników na narzędzia lub uchwytów magnetycznych.
Regulacja pionowa pozwala dopasować profile do różnych rozmiarów narzędzi. Profile posiadające na każdej stronie rowki umożliwiają mocowanie elementów w różny sposób, nawet po obu stronach jednocześnie. Takie rozwiązanie pozwala przeprowadzić proces doposażania poprzez obrót uchwytu narzędziowego o 180°.
Ramię przegubowe do narzędzi 8 80-370 nadaje się do mocowania narzędzi i środków roboczych o łącznym ciężarze wynoszącym 40 kg.
Podwójne ramię przegubowe do narzędzi 8 80-695 można dzięki dodatkowemu przegubowi ustawić jeszcze precyzyjniej, dostosowując je perfekcyjnie do indywidualnych wymogów. Maksymalna nośność wynosi 25 kg.

Warianty

Sortuj wg

Nombre articulations:  3
Nombre articulations:  2

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100209
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090