Narzędziowe ramię przegubowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
Ramię przegubowe 8 80-370 z regulacją wysokości
4 profile 8 40x40 E 250 mm, Al, anod.
Profil 8 40x40 E 300 mm, Al, anod.
Elementy mocujące
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.664.10 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 4,56 kg |
| siła max. | Fmax. = 400 N |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Regulacja pionowa pozwala dopasować profile do różnych rozmiarów narzędzi. Profile posiadające na każdej stronie rowki umożliwiają mocowanie elementów w różny sposób, nawet po obu stronach jednocześnie. Takie rozwiązanie pozwala przeprowadzić proces doposażania poprzez obrót uchwytu narzędziowego o 180°.
Ramię przegubowe do narzędzi 8 80-370 nadaje się do mocowania narzędzi i środków roboczych o łącznym ciężarze wynoszącym 40 kg.
Podwójne ramię przegubowe do narzędzi 8 80-695 można dzięki dodatkowemu przegubowi ustawić jeszcze precyzyjniej, dostosowując je perfekcyjnie do indywidualnych wymogów. Maksymalna nośność wynosi 25 kg.
Warianty
Sortuj wg
| Nombre articulations: 3 | |
| Nombre articulations: 2 |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100209
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090