Profil płytowy-ramię przegubowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 ramię przegubowe 8 370 z regulacją wysokości
1 profil 8 40x40 E
1 profil płytowy 8 400x14
materiał mocujący
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.690.21 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 5,15 kg |
siła max. | Fmax. = 80 N |
JOP | 1 zestaw |
Opis
19 pustych rowków systemowych znajdujących się na przedniej i tylnej stronie profilu płytowego o szerokości 540 mm zapewnia wiele miejsca do dowolnego rozmieszczania haków, wieszaków, pojemników itd.
Profil płytowy jest dwustronny i posiada ramię przegubowe obracające się o 360°. Strony profilu płytowego można używać naprzemiennie. Przednią i tylną stronę można np. zapełnić przyborami do różnych zadań. Ramię przegubowe z funkcją regulacji wysokości pozwala na zamocowanie narzędzi w miejscach najbardziej odpowiadających poszczególnym pracownikom pod kątem ergonomii.
Fmax. = 80 N
Warianty
Sortuj wg
Liczba przegubów: 3 | |
Liczba przegubów: 2 |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21100209
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090