Odbojnik magnetyczny
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 obudowa, PA-GF
podkładka regulacyjna blaszana, St, ocynk.
blaszka odbojnika, St, ocynk.
2 wpusty przesuwne V 8 St M5, ocynk.
1 śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M5x12, St, ocynk.
1 śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M5x14, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.601.30 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg X |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 76 g |
| Siła mocowania | 40 N |
| JOP | 1 zestaw |
| Kolor | kolor czarny |
| Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
Przy zastosowaniu profili z rowkiem zamkniętym wymagane jest usunięcie zaślepienie rowka w celu osadzenia wpustu przesuwnego oraz zabezpieczenia antyrotacyjnego.
Wskazówka: Podczas dokręcania śruby mocującej zabezpieczenie antyrotacyjne blachy odbojnika zostaje wciśnięte do rowka profilu. Powoduje to ustalenie położenia zamka magnetycznego oraz zabezpiecza go przed przesunięciem.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Line: 8 | Second line: None | Colour: Grey | Modular dimension: 40x40 mm | Groove type: 8 mm | |
| Line: 8 | Second line: None | Colour: Black | Modular dimension: 40x40 mm | Groove type: 8 mm | |
| Line: 8 | Second line: None | Colour: Grey | Modular dimension: 32x18 mm | Groove type: 8 mm | |
| Line: 6 | Second line: None | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Modular dimension: 30x30 mm | Groove type: 6 mm | |
| Line: 6 | Second line: 8 | Colour: RAL 7042 (Traffic grey) | Modular dimension: 30x30 mm | Groove type: 8 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097


Grey
Black

RAL 7042 (Traffic grey)