Taśma transportująca
Wybrany wariant

Taśma transportująca PVC, bez akumulacji -200, kolor petrolowy
0.0.706.18
0.0.706.18
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.706.18 |
|---|---|
| typoszereg | Technika transportowa |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 418 g/m |
| JOP | przycięcie max. 50 m |
| materiał | PCV |
| Kolor | kolor petrolowy |
Opis
Taśma dostarczana jest w wybranej długości w jednym, połączonym kawałku.
Obwód taśm transportujących oblicza się za pomocą tego wzoru.
Warianty
Sortuj wg
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: bez akumulacji | Szerokość całkowita: 40 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: bez akumulacji | Szerokość całkowita: 80 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: bez akumulacji | Szerokość całkowita: 120 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: bez akumulacji | Szerokość całkowita: 160 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: bez akumulacji | Szerokość całkowita: 200 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: bez akumulacji | Szerokość całkowita: 240 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: bez akumulacji | Szerokość całkowita: 320 mm | Rozstaw osi: 640 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: bez akumulacji | Szerokość całkowita: 400 mm | Rozstaw osi: 800 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: z akumulacją | Szerokość całkowita: 40 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: z akumulacją | Szerokość całkowita: 80 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: z akumulacją | Szerokość całkowita: 120 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: z akumulacją | Szerokość całkowita: 160 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: z akumulacją | Szerokość całkowita: 200 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: z akumulacją | Szerokość całkowita: 240 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: z akumulacją | Szerokość całkowita: 320 mm | Rozstaw osi: 640 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | Rodzaj taśmy: z akumulacją | Szerokość całkowita: 400 mm | Rozstaw osi: 800 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik z paskiem zębatym | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Rodzaj taśmy: ESD, z akumulacją | Szerokość całkowita: 40 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik z paskiem zębatym | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Rodzaj taśmy: ESD, z akumulacją | Szerokość całkowita: 80 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Rodzaj taśmy: ESD, z akumulacją | Szerokość całkowita: 40 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Rodzaj taśmy: ESD, z akumulacją | Szerokość całkowita: 80 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Rodzaj taśmy: ESD, z akumulacją | Szerokość całkowita: 120 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Rodzaj taśmy: ESD, z akumulacją | Szerokość całkowita: 160 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Rodzaj taśmy: ESD, z akumulacją | Szerokość całkowita: 200 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Rodzaj taśmy: ESD, z akumulacją | Szerokość całkowita: 240 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Rodzaj taśmy: ESD, z akumulacją | Szerokość całkowita: 320 mm | Rozstaw osi: 640 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik taśmowy | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Rodzaj taśmy: ESD, z akumulacją | Szerokość całkowita: 400 mm | Rozstaw osi: 800 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik z paskiem zębatym | Materiał: TPU | Rodzaj taśmy: bez akumulacji | Szerokość całkowita: 40 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 | |
| Rodzaj przenośnika: Przenośnik z paskiem zębatym | Materiał: TPU | Rodzaj taśmy: bez akumulacji | Szerokość całkowita: 80 mm | Rozstaw osi: 500 ... 6000 |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
23170204
eCl@ss 4.1
23170204
eCl@ss 5.0
23170204
eCl@ss 5.1
23170204
eCl@ss 6.0.1
23170204
eCl@ss 7.1
23170204
eCl@ss 8.0
23170204
eCl@ss 11.0
23170204
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Kod taryfy celnej
84313900
Taśma transportująca
Wybrany wariant

Taśma transportująca PVC, bez akumulacji -200, kolor petrolowy
0.0.706.18
0.0.706.18
* Dane obowiązkowe