Rolka transportowa TR30, kołnierz łożyska


Wybrany wariant
Rolka transportowa TR30, kołnierz łożyska D27/D5 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 (0.0.675.58)
Rolka transportowa TR30, kołnierz łożyska D27/D5 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.675.58
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

PA
2 łożyska kulkowe zwykłe
Kołnierz łożyska, osiowy, 5, St, ocynk
Rolka transportowa TR30 - zaślepka

Właściwości

Numer artykułu0.0.675.58
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 31 g
JOP1 sztuka
materiałPA-GB, ESD
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Projektowanie odcinków transportowych według potrzeb, szybki montaż listew na miejscu i dopasowanie elementów możliwe w każdej chwili! Za pomocą listew rolkowych item można wykorzystać wszystkie korzyści systemu modułowego Lean Production, aby w prosty sposób transportować skrzynki i inne towary.
Możliwe jest to dzięki blokowi łożyska D30 100 D5-33 oraz rolce transportowej TR30 i kołnierzowi łożyska D27/D5. Blok łożysk zaczepia się bez użycia narzędzi i bez obróbki bezpośrednio na profilu rurowym D30. Blok gwarantuje miejsce dla maks. trzech rolek transportowych Kołnierz łożyska zamieni każdą rurę D30 (0.0.628.56) w rolkę transportową. Dzięki takiemu rozwiązaniu można w kilka chwil i za pomocą małej ilości części złożyć listwę rolkową o dowolnej długości i szerokości, która nadaje się do transportowania wielu różnych ładunków.
Stabilnie osadzonego bloku łożyska nie trzeba przykręcać – chyba że mowa o rolce transportowej TR 30 ESD i kołnierzu łożyska D27/D5 ESD: w tym bowiem przypadku śruba znajdująca się w bloku łożyska odpowiada za odprowadzenie ładunków elektrostatycznych do rury.
Rolka transportowa TR30 i kołnierz łożyska D27/D5 charakteryzują się dużą wytrzymałością i bardzo lekkim przesuwem. Dwa wytrzymałe stalowe łożyska kulkowe zwykłe gwarantują długą żywotność systemu. Zestaw łożyskowy wciska się po prostu w rurę D30. Stabilna rura aluminiowa cechuje się słabym ugięciem i nadaje się idealnie do szerokich listew rolkowych.
Aby zapewnić bezpieczny transport ładunków bez ryzyka uszkodzeń i zarysowań, rolki transportowe można wykonać z rury D30x1,8 KU z tworzywa sztucznego. Ze względu na grubsze ścianki rury z tworzywa sztucznego należy w tym przypadku użyć rolki transportowej TR30 i kołnierza łożyska D26,4/D5.
 
Xmax Al= 600 mm
Xmin Al= 55 mm
Fmax Al= 100 N
Xmax KU= 400 mm
Xmin KU= 55 mm
Fmax KU= 50 N

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Materiał rur:  Aluminium, anodowaneKolor:  k. szary k. szaryMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA-GB)Zabezpieczenie ESD:  X
Materiał rur:  Aluminium, anodowaneKolor:  k. czarny k. czarnyMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA-GB)Zabezpieczenie ESD: 
Materiał rur:  Tworzywo sztuczne (PCV)Kolor:  k. szary k. szaryMateriał:  Tworzywo sztuczne (PA)Zabezpieczenie ESD:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84879090