Profil amortyzujący 8 50x10
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.664.85 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 767 g/m |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
| materiał | Al, Ti pasywowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Ogólny system etykiet pozwala na szybkie i jednoznaczne przyporządkowanie pojemników i miejsc magazynowych.
Wersja z pasywowaną powłoką tytanową gwarantuje bezpieczeństwo komponentów narażonych na wyładowania elektrostatyczne.
Informacja: W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania profil amortyzujący 8 50x10 mocowany jest przy użyciu trzpienia gwintowanego.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Materiał: Aluminium, anodowane | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Materiał: Aluminium, anodowane | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Materiał: Al, Ti pasywowane | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Materiał: Al, Ti pasywowane | Zabezpieczenie ESD: ✓ |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100