Uchwyt gwiazdowy potrójny Pi
Wybrany wariant

Śruba z uchwytem gwiazdowym potrójnym Pi D44 M6x35 PA, kolor szary
0.0.680.26
0.0.680.26
Dane techniczne
Zakres dostawy
Uchwyt, PA-GF, kolor szary z śruba, St, ocynk.
Zaślepka, PA-GF, kolor czerwony
Zaślepka, PA-GF, kolor ciemnoszary
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.680.26 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 25 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Kolor | kolor szary |
Opis
Podobnie jak pozostałe elementy obsługowe Pi uchwyty gwiazdowe wykonane są z wytrzymałego poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym i zapewniają stabilne i ergonomiczne chwytanie. Uchwyty dostępne są w dwóch kolorach i trzech rozmiarach. Ponadto dostępne są również zaślepki w dwóch kolorach.
Warianty
Sortuj wg
| Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M5 | Średnica: 34 | Wysokość/głębokość Z: 18 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M5 | Średnica: 34 | Wysokość/głębokość Z: 18 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M5 | Średnica: 34 | Wysokość/głębokość Z: 18 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M5 | Średnica: 34 | Wysokość/głębokość Z: 18 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M5 | Średnica: 34 | Wysokość/głębokość Z: 18 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M5 | Średnica: 34 | Wysokość/głębokość Z: 18 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. szary | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
| Wersja: Śruba | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
| Wersja: Nakrętka | Kolor: k. szary | Gwint: M5 | Średnica: 34 | Wysokość/głębokość Z: 18 | |
| Wersja: Nakrętka | Kolor: k. czarny | Gwint: M5 | Średnica: 34 | Wysokość/głębokość Z: 18 | |
| Wersja: Nakrętka | Kolor: k. szary | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
| Wersja: Nakrętka | Kolor: k. czarny | Gwint: M6 | Średnica: 44 | Wysokość/głębokość Z: 22 | |
| Wersja: Nakrętka | Kolor: k. szary | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 | |
| Wersja: Nakrętka | Kolor: k. czarny | Gwint: M8 | Średnica: 54 | Wysokość/głębokość Z: 26 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110601
eCl@ss 4.1
23110601
eCl@ss 5.0
23110601
eCl@ss 5.1
23110601
UNSPSC 7.0
31161516
UNSPSC 9.0
31161516
eCl@ss 6.0.1
23110601
eCl@ss 7.1
23110601
eCl@ss 11.0
23110601
Kod taryfy celnej
83024900
Uchwyt gwiazdowy potrójny Pi
Wybrany wariant

Śruba z uchwytem gwiazdowym potrójnym Pi D44 M6x35 PA, kolor szary
0.0.680.26
0.0.680.26

k. szary
k. czarny