Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.628.52 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
powierzchnia | A = 1,26 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 2,44 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 1,29 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 1,29 cm4 |
waga | m = 0,341 kg/m |
JOP | 1 szt. à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
moment oporu wg osi x | Wx = 0,86 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 0,86 cm3 |
Opis
Na wykresie widoczne jest dopuszczalne obciążenie zależne od rozpiętości a. Podstawę stanowi dopuszczone przez item maksymalne dopuszczalne ugięcie wynoszące 1/100 rozpiętości. Przy budowie regałów proszę przestrzegać dopuszczalnych wartości podanych w Wytycznych DGUV 108-007.
Warianty
Sortuj wg
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Materiale: Al, anodizzato | Tipo: leggero | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Materiale: Al, anodizzato | Tipo: leggero | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 4000 | Materiale: Al, anodizzato | Tipo: leggero | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Materiale: Al, anodizzato | Tipo: leggero | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Materiale: Materiale composito legno-PP | Tipo: standard | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Materiale: Materiale composito legno-PP | Tipo: standard | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo: leggero | Colore: ![]() | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Materiale: Plastica (PVC) | Tipo: leggero | Colore: ![]() |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360103
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100