Dane techniczne
Wskazówka techniczna
zakres temperatur 0 - 60°C
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.472.23 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
moment skrętności dla powierzchni | It = 4,16 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 2,13 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 2,13 cm4 |
waga | m = 0,27 kg/m |
JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
materiał | PCV |
Kolor | kolor czarny |
moment oporu wg osi x | Wx = 1,33 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 1,33 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Colour: ![]() | Diameter: ø 50 mm | Material: Aluminium (natural) | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Colour: ![]() | Diameter: ø 50 mm | Material: Aluminium (natural) | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: ![]() | Diameter: ø 50 mm | Material: Plastic (PVC) | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: ![]() | Diameter: ø 50 mm | Material: Plastic (PVC) | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: ![]() | Diameter: ø 32 mm | Material: Aluminium (natural) | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: ![]() | Diameter: ø 32 mm | Material: Aluminium (natural) | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: ![]() | Diameter: ø 32 mm | Material: Plastic (PVC) | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: ![]() | Diameter: ø 32 mm | Material: Plastic (PVC) |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39172310