Rura
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Wskazówka techniczna
zakres temperatur 0 - 60°C
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.472.25 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 4,16 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 2,13 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 2,13 cm4 |
| waga | m = 0,27 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 3000 mm |
| materiał | PCV |
| Kolor | kolor czarny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 1,33 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 1,33 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 50 mm | Material: Aluminium (natural) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 50 mm | Material: Aluminium (natural) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Black | Diameter: ø 50 mm | Material: Plastic (PVC) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Black | Diameter: ø 50 mm | Material: Plastic (PVC) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 32 mm | Material: Aluminium (natural) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Aluminium, natural | Diameter: ø 32 mm | Material: Aluminium (natural) | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Colour: Black | Diameter: ø 32 mm | Material: Plastic (PVC) | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Colour: Black | Diameter: ø 32 mm | Material: Plastic (PVC) |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Kod taryfy celnej
39172310
Rura
* Dane obowiązkowe


Aluminium, natural

Black