Profil rurowy D30


Wybrany wariant
Profil rurowy D30, kolor niebieski, zbliżony do RAL 5017 (0.0.643.25)
Profil rurowy D30, kolor niebieski, zbliżony do RAL 5017
0.0.643.25
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.643.25
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 1,97 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 2,44 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 1,71 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 1,71 cm4
wagam = 0,532 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, malowany proszkowo
Kolorkolor niebieski, zbliżony do RAL 5017
moment oporu wg osi xWx = 1,14 cm3
moment oporu wg osi yWy = 1,14 cm3

Opis

Konstrukcja rurowa nabiera kolorów! Dzięki profilom rurowym D30 w siedmu różnych kolorach możliwe jest szybkie rozróżnienie pomiędzy obszarami, elementami, lokalizacjami lub jakościami.
Jedwabiście matowa powłoka jest trwała i odporna na ścieranie oraz nie wpływa negatywnie na działanie elementów łączących.
Profile rurowe malowane na czarno odprowadzają ładunki elektrostatyczne (ESD). Więc już wzrokowo można poznać, gdzie przechowywane są wrażliwe komponenty.
Dopuszczalne obciążenia konstrukcji wykonanych z rur KH D30.
Na wykresie widoczne jest dopuszczalne obciążenie zależne od rozpiętości a. Podstawę stanowi dopuszczone przez item maksymalne dopuszczalne ugięcie wynoszące 1/100 rozpiętości. Przy budowie regałów proszę przestrzegać dopuszczalnych wartości podanych w Wytycznych DGUV 108-007.

Warianty

Sortuj wg

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo:  standardColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  4000 Tipo:  standardColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  rosso rossoMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  rosso rossoMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  bianco biancoMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  bianco biancoMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  giallo gialloMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  giallo gialloMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  verde verdeMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  verde verdeMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  blu bluMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  blu bluMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  standardColore:  nero neroMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  standardColore:  nero neroMateriale:  Al, rivestito a polvere
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 6000Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  6000 Tipo:  pesanteColore:  Alluminio naturale Alluminio naturaleMateriale:  Al, anodizzato

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły

Długość jest potrzebny

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042100