Profil rurowy D30
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.643.23 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
powierzchnia | A = 1,97 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 2,44 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 1,71 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 1,71 cm4 |
waga | m = 0,532 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | Al, malowany proszkowo |
Kolor | kolor żółty, zbliżony do RAL 1021 |
moment oporu wg osi x | Wx = 1,14 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 1,14 cm3 |
Opis
Jedwabiście matowa powłoka jest trwała i odporna na ścieranie oraz nie wpływa negatywnie na działanie elementów łączących.
Profile rurowe malowane na czarno odprowadzają ładunki elektrostatyczne (ESD). Więc już wzrokowo można poznać, gdzie przechowywane są wrażliwe komponenty.
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: ![]() | Material: Al, anodized | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Standard | Colour: ![]() | Material: Al, anodized | |
Delivery unit: Piece | Length: 4000 | Design: Standard | Colour: ![]() | Material: Al, anodized | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: ![]() | Material: Al, anodized | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: ![]() | Material: Al, powder-coated | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: ![]() | Material: Al, powder-coated | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: ![]() | Material: Al, powder-coated | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: ![]() | Material: Al, powder-coated | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: ![]() | Material: Al, powder-coated | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: ![]() | Material: Al, powder-coated | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: ![]() | Material: Al, powder-coated | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: ![]() | Material: Al, powder-coated | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: ![]() | Material: Al, powder-coated | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: ![]() | Material: Al, powder-coated | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: ![]() | Material: Al, powder-coated | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: ![]() | Material: Al, powder-coated | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Heavy duty | Colour: ![]() | Material: Al, anodized | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Heavy duty | Colour: ![]() | Material: Al, anodized | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Heavy duty | Colour: ![]() | Material: Al, anodized | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Heavy duty | Colour: ![]() | Material: Al, anodized | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Heavy duty | Colour: ![]() | Material: Al, anodized | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Heavy duty | Colour: ![]() | Material: Al, anodized |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
76042100
Profil rurowy D30
* Dane obowiązkowe