Profil rurowy D30
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.690.30 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 3,83 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 3,58 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 2,46 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 2,46 cm4 |
| waga | m = 1,03 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 1,69 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 1,69 cm3 |
Opis
Wszystkie zasady mocowania są spełnione. Wszystkie łączniki i komponenty można wbudować, nie dokonując żadnych modyfikacji.
Profil rurowy D30-45° dostępny jest w długości standardowej 3000 i 6000 mm, może być również docięty na wybrany wymiar. Dzięki temu można bez trudu dopasować odpowiednią długość elementów do własnych potrzeb magazynowych.
Profil rurowy D30-45° nadaje się idealnie do rozwiązań wymagających małego ugięcia lub zwiększonego zabezpieczenia przed złamaniem. Na stronach czołowych można zamontować wkłady gwintowe ciężkie, które są odporne na wysokie obciążenia ściskające i rozciągające.
Profil rurowy do tworzenia kątów! Osiem rowków w profilu rurowym D30-45° ciężkim sprawia, że profil ten jest wyjątkowo wszechstronnym rozwiązaniem. Umożliwia bowiem wykonywanie podpór pod kątem 45° bez użycia specjalnych łączników. W miejscu, w którym łączy się kilka elementów, można tworzyć nawet połączenia 90° i 45°.
Specjalna geometria pozwala mocować profil w dowolny sposób i zapewnia jednocześnie dużą sztywność zginania. Dzięki grubej ściance profil rurowy D30-45° ciężki nadaje się również do większych obciążeń. Za pomocą tego profilu można wykonać np. podpory w wózkach transportowych albo rozwiązaniach Karakuri/LCA, które umożliwią wykonanie dowolnych pomysłów spełniających różne wymagania.
Na wykresie widoczne jest dopuszczalne obciążenie zależne od rozpiętości a. Podstawę stanowi dopuszczone przez item maksymalne dopuszczalne ugięcie wynoszące 1/100 rozpiętości. Przy budowie regałów proszę przestrzegać dopuszczalnych wartości podanych w Wytycznych DGUV 108-007.
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 4000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Red | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Red | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: White | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: White | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Yellow | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Yellow | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Green | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Green | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Blue | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Blue | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Standard | Colour: Black | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Standard | Colour: Black | Material: Al, powder-coated | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Design: Heavy duty | Colour: Aluminium, natural | Material: Al, anodized |
Obliczenie obciążenia
Kalkulator ugięcia
Oddziaływanie siły
Długość jest potrzebny
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360103
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Kod taryfy celnej
76042100


Aluminium, natural



Red

White

Yellow

Green

Blue

Black