Nakrętka klatkowa
Dane techniczne
Zakres dostawy
osłonka i nakrętka czworokątna, St
Właściwości
| Numer artykułu | 8.0.004.02 |
|---|---|
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Tak |
| średnica gwintu | M10 |
| waga | m = 8 g |
| JOP | 1 sztuka |
Warianty
Sortuj wg
| Gwint: M5 | |
| Gwint: M6 | |
| Gwint: M10 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098