Tuleja odbiorcza D30-43 M35

0.0.714.50


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 tuleja odbiorcza D30 M35, Al
1 nakrętka rowkowa M35x1,5 DIN 981, St, ocynk.
2 pierścienie dystansowe D44/D35-6, Al
3 trzpienie z gwintem DIN 916 M8x8-45H, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.714.50
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 125 g
dop. siłaFdop. = 500 N
JOP1 zestaw

Opis

Tuleja odbiorcza D30-43 M35 to mocowanie jednego koła zębatego z16 D34,8-5,2 (0.0.714.48) lub dwóch. Tuleję odbiorczą wsuń na profil rurowy D30 (zalecamy użycie profilu rurowego D30 ciężkiego) i zabezpiecz koło zębate za pomocą nakrętki rowkowej tak, aby nie było luzu. To trzpienie z gwintem zapewniają siłowe połączenie z profilem.
Dzięki dołączonym do zestawu pierścieniom dystansowym jedna tuleja odbiorcza D30-43 M35 może przyjąć dwa koła zębate. Profil nośny montowany jest ruchomo za pomocą zestawu kołnierza łożyska 8 D30 120X30 M6 (0.0.715.23), dzięki czemu może spełniać funkcję wałka synchronizującego. Aby zapewnić przenoszenie sił w miejscach od siebie odgrodzonych, można na jednym profilu zamontować kilka tulei odbiorczych.
Tuleję odbiorcza D30-43 M35 musi być zabezpieczona klejem do zabezpieczania gwintów, z momentem zrywającym min. 30 Nm i jest dokręcana za pomocą klucza hakowego DIN 1810 A, 52-55 mm. To narzędzie nie stanowi części zestawu.
W systemach Karakuri/LCA łańcuch (0.0.465.17) stanowi alternatywę dla liny. Łączy się go z profilem za pomocą mocowania łańcucha 1/2" M6-50 (0.0.708.59). Do przekierowania łańcucha służy rolka D75/D55 (0.0.708.62) oraz łącznik łańcucha 1/2" 90° (0.0.708.60).
Do przeniesienia sił wykorzystuje się koło zębate z16 D34 (0.0.714.48). Koło przytwierdza się do profilu rurowego D30 ciężkiego za pomocą tulei odbiorczej D30-43 M35 (0.0.714.50). Dzięki zestawowi kołnierza łożyska 8 D30 120x30 (0.0.715.23) profil rurowy zostaje zamocowany obrotowo.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 6.0.1
23159090
eCl@ss 4.0
23140101
eCl@ss 4.1
23140101
eCl@ss 5.0
23159090
eCl@ss 5.1
23159090
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Kod taryfy celnej
76169990