powierzchnie zamknięte


Wybrany wariant
Tworzywo sztuczne 6mm, kolor biały, zbliżony do RAL 9016 (0.0.727.42)
Tworzywo sztuczne 6mm, kolor biały, zbliżony do RAL 9016
0.0.727.42
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.727.42
Odporność na ESDNie
waga powierzchni specjalnychm = 8,67 kg/m2
JOPprzycięcie max. 2770x1820 mm
materiałlaminat celulozowy nasycony żywicą syntetyczną
Kolorkolor biały, zbliżony do RAL 9016

Opis

Tworzywo sztuczne to materiał duroplastyczny o bardzo wysokiej odporności na ścieranie i uderzenie. Płyty o grubości 6 mm mają laminowaną powłokę w kolorze białym. Tego rodzaju płyty przeznaczone są do wykonania bardzo wytrzymałych okładzin, blatów lub ścianek działowych.
Płyty wykonane z laminatu celulozowego nasyconego żywicą syntetyczną są również odporne na wysokie temperatury. W karcie produktu podane są informacje dotyczące rozszerzalności cieplnej, które przy montażu w ramie konstrukcyjnej należy wziąć pod uwagę.
Płyty z tworzywa sztucznego item są dostępne w różnych kolorach. Ze względu na swoją higieniczną powłokę z żywicy melaminowej płyty z tworzywa sztucznego charakteryzują się wyjątkowo wysoką wytrzymałością na działanie różnych środków chemicznych. Pełna lista dołączona jest do karty technicznej produktu.

Ważne: Do momentu montażu płyty z tworzywa sztucznego należy transportować i przechowywać w pozycji leżącej.Ze względu na metodę produkcyjną laminowane powierzchnie mogą różnić się połyskiem i kolorem od podanego koloru RAL.

Warianty

Sortuj wg

Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2770Szerokość:  50 ... 1820Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2410Szerokość:  50 ... 1190Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2440 Szerokość:  1220 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2770Szerokość:  50 ... 1820Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2770Szerokość:  50 ... 1820Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2770Szerokość:  50 ... 1820Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 3000 (czerwony ognisty) RAL 3000 (czerwony ognisty)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2770Szerokość:  50 ... 1820Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2770Szerokość:  50 ... 1820Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2770Szerokość:  50 ... 1820Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2770Szerokość:  50 ... 2040Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9003 (biały sygnałowy) RAL 9003 (biały sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2800 Szerokość:  2070 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9003 (biały sygnałowy) RAL 9003 (biały sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2770Szerokość:  50 ... 1820Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2770Szerokość:  50 ... 1820Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2410Szerokość:  50 ... 1190Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2440 Szerokość:  1220 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2770Szerokość:  50 ... 1820Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2770Szerokość:  50 ... 1820Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2410Szerokość:  50 ... 1190Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2440 Szerokość:  1220 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2770Szerokość:  50 ... 1820Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7030 (szary kamienny) RAL 7030 (szary kamienny)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2770Szerokość:  50 ... 1820Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 5014 (popielaty) RAL 5014 (popielaty)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2770Szerokość:  50 ... 1820Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9017 (czarny komunikacyjny) RAL 9017 (czarny komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2770Szerokość:  50 ... 1820Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 9016 (biały komunikacyjny) RAL 9016 (biały komunikacyjny)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2770Szerokość:  50 ... 1820Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2800 Szerokość:  1850 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  Antracyt Antracyt
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2410Szerokość:  50 ... 1190Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2440 Szerokość:  1220 Materiał:  Pełny plastik Kolor:  RAL 7035 (jasnoszary) RAL 7035 (jasnoszary)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3020Szerokość:  50 ... 2000Materiał:  Szkło akrylowe XTKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XTKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3020Szerokość:  50 ... 2020Materiał:  Szkło akrylowe XTKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XTKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3020Szerokość:  50 ... 2020Materiał:  Szkło akrylowe XTKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XTKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3020Szerokość:  50 ... 2000Materiał:  Szkło akrylowe XTKolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe XTKolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3020Szerokość:  50 ... 2000Materiał:  Szkło akrylowe GSKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GSKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3020Szerokość:  50 ... 2000Materiał:  Szkło akrylowe GSKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GSKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3020Szerokość:  50 ... 2000Materiał:  Szkło akrylowe GSKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GSKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3020Szerokość:  50 ... 2000Materiał:  Szkło akrylowe GSKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2030 Materiał:  Szkło akrylowe GSKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3020Szerokość:  50 ... 2020Materiał:  PET-GKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-GKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3020Szerokość:  50 ... 2020Materiał:  PET-GKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-GKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3020Szerokość:  50 ... 2020Materiał:  PET-GKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-GKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3020Szerokość:  50 ... 2020Materiał:  PET-GKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PET-GKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3020Szerokość:  50 ... 2020Materiał:  PoliwęglanKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PoliwęglanKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3020Szerokość:  50 ... 2020Materiał:  PoliwęglanKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PoliwęglanKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3020Szerokość:  50 ... 2020Materiał:  PoliwęglanKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PoliwęglanKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2970Szerokość:  50 ... 1970Materiał:  PoliwęglanKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Szerokość:  2000 Materiał:  PoliwęglanKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3020Szerokość:  50 ... 2020Materiał:  PoliwęglanKolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PoliwęglanKolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3020Szerokość:  50 ... 2020Materiał:  PoliwęglanKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PoliwęglanKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3020Szerokość:  50 ... 2020Materiał:  PoliwęglanKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PoliwęglanKolor:  klarowany klarowany
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3020Szerokość:  50 ... 2020Materiał:  PoliwęglanKolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PoliwęglanKolor:  kolor dymny przyciemniany kolor dymny przyciemniany
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 1970Szerokość:  50 ... 970Materiał:  PolietylenKolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2000 Szerokość:  1000 Materiał:  PolietylenKolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 1983Szerokość:  50 ... 973Materiał:  PolietylenKolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  PolietylenKolor:  RAL 9004 (czarny sygnałowy) RAL 9004 (czarny sygnałowy)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 1983Szerokość:  50 ... 973Materiał:  PolietylenKolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  PolietylenKolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 1983Szerokość:  50 ... 973Materiał:  PolietylenKolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2013 Szerokość:  1003 Materiał:  PolietylenKolor:  RAL 9005 (ciemnoczarny) RAL 9005 (ciemnoczarny)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2920Szerokość:  50 ... 1470Materiał:  Kompozyt Al-PEKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Szerokość:  1500 Materiał:  Kompozyt Al-PEKolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2970Szerokość:  50 ... 1470Materiał:  AlMg1Kolor:  Gładki Gładki
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Szerokość:  1500 Materiał:  AlMg1Kolor:  Gładki Gładki
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2970Szerokość:  50 ... 1470Materiał:  AlMg1Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3000 Szerokość:  1500 Materiał:  AlMg1Kolor:  Aluminium k. naturalny Aluminium k. naturalny
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3010Szerokość:  50 ... 2010Materiał:  PolipropylenKolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PolipropylenKolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3010Szerokość:  50 ... 2010Materiał:  PolipropylenKolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PolipropylenKolor:  k. szary k. szary
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3010Szerokość:  50 ... 2010Materiał:  PolipropylenKolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PolipropylenKolor:  k. biały k. biały
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 3010Szerokość:  50 ... 2010Materiał:  PolipropylenKolor:  RAL 7042 (kolor szary jasny) RAL 7042 (kolor szary jasny)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  3050 Szerokość:  2050 Materiał:  PolipropylenKolor:  RAL 7042 (kolor szary jasny) RAL 7042 (kolor szary jasny)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2260Szerokość:  50 ... 1560Materiał:  PolipropylenKolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  PolipropylenKolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2260Szerokość:  50 ... 1560Materiał:  PolipropylenKolor:  k. czarny k. czarny
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  PolipropylenKolor:  k. czarny k. czarny
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2260Szerokość:  50 ... 1560Materiał:  PolipropylenKolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  PolipropylenKolor:  RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) RAL 7046 (k. szary ciemniejszy)
Jednostka dostawcza:  PrzycięcieDługość:  50 ... 2260Szerokość:  50 ... 1560Materiał:  PolipropylenKolor:  k. czarny k. czarny
Jednostka dostawcza:  SztukaDługość:  2300 Szerokość:  1600 Materiał:  PolipropylenKolor:  k. czarny k. czarny

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Kod taryfy celnej
39219030