Uchwyt aluminiowy do listwy rolkowej Al D30 z odbojnikiem H43 przód

0.0.662.31


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Uchwyt, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym, samowiercące, St 3,9x16, TX20, ocynk.
Śruba z łbem walcowym DIN 6912-M6x14, St, ocynk.
Podkładka ISO 7093-1-6-200 HV, St, ocynk.
Wpust przesuwny 8 St M6, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.662.31
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 263 g
JOP1 zestaw
Maks. obciążalnośćF = 500 N

Opis

Odbojnik sprawdza się także w przypadku ciężkich skrzyń. Uchwyt D30 z odbojnikiem H43 przód łączy listwę rolkową z profilem rurowym D30 i niezawodnie zatrzymuje transportowane towary poprzez wystający odbojnik. Wykonanie zapewnia krótkie drogi chwytania i proste odbieranie, ponieważ skrzynie itp. zatrzymują się powyżej poziomego zastrzału. Ułatwia to dostęp i zapewnia korzyści ergonomiczne.
Uchwyt aluminiowy listwy rolkowej 6 40x40 D30 z odbojnikiem H43 przód jest dostarczany z wpustem przesuwnym 6, odpowiednim do położonego poniżej rowka 6 listwy rolkowej 6 40x40, uchwyt aluminiowy listwy rolkowej D30 z odbojnikiem H43 przód jest kotwiony przy użyciu dołączonego wpustu przesuwnego 8 w położonym poniżej rowku 8 listwy rolkowej 8.

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098