Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.724.39 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| typoszereg | Technika transportowa |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 10 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA-GB |
| Maks. obciążalność | F = 20 N |
| Kolor | kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 |
Opis
Ten uchwyt z tworzywa sztucznego wkręca się w rowek 8 ramy nośnej, zachowując regularne odstępy. Dzięki zintegrowanej główce młotkowej uchwyt do bandy trzyma się bez użycia śrub i można go szybko wyrównać. Listwę ślizgową również się wtyka.
Wskazówka: Należy pamiętać o zalecanym odstępie między uchwytami do bandy.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Kod taryfy celnej
39269097