Dane techniczne
Zakres dostawy
2 zaciski równoległe D30-80, GD-Al, k. natur.
Rura KH D30x11,6, 360 mm, k. antracytowy, kompozyt WPC
2 zaślepki KH D30, PA-GB, k. czarny
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.690.98 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 685 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Zestaw składa się z dwóch zacisków równoległych D30-80 oraz rury KH D30x11,6 o długości 360 mm. Rura wykonana jest z tworzywa kompozytowego składającego się w 70% z drewna, które jest przyjemniejsze w dotyku niż metal.
Długość i pozycja uchwytu umożliwia spełnienie wymogów normy DIN EN 1757-3 dotyczącej wózków jezdniowych ręcznych. Zacisk równoległy sprawia, że uchwyt automatycznie ustawiony jest lekko do środka. W ten sposób powstaje odstęp od strony zewnętrznej, który chroni dłonie operatora podczas manewrowania wózkiem, np. przy ścianach.
Uchwyt należy zamocować do profilu rurowego D30 lub profilu rurowego D30 w wersji ciężkiej, ponieważ rowki zapewniają odpowiednią pozycję uchwytu i zabezpieczają go przed przekręceniem. Aby zwiększyć odporność profili na przekręcenie, zaleca się użycie łącznika D30 T1, który wyposażony jest w zabezpieczenie przeciwrotacyjne z aluminium o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości.
Wskazówka: Jeśli dane rozwiązanie wymaga użycia uchwytu z aluminium, można również zastosować rurę D30.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
76169990