Dane techniczne
Zakres dostawy
1 uchwyt do lameli 8 PA 1-2mm, k. szary
1 śruba do płyty wiórowej 4x16, St, nierdz.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.721.71 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 7 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
| Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
Aby wykonać kurtynę paskową, wystarczy jedynie uchwyt do lameli zamocować na zatrzask w rowku 8. W każdej chwili można wymienić pojedyncze uchwyty.
Dzięki indywidualnemu zawieszeniu w roku 8 można wymienić pojedyncze lamele lub uchwyty do lameli bez konieczności demontowania całych listew.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
22110801
eCl@ss 5.1
22110801
UNSPSC 7.0
56122003
UNSPSC 9.0
56122003
eCl@ss 6.0.1
22110890
eCl@ss 7.1
22110890
eCl@ss 8.0
22110890
eCl@ss 11.0
22110890
Kod taryfy celnej
39269097