Dane techniczne
Zakres dostawy
Uchwyt, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym, samowiercące, St 3,9x16, TX20, ocynk.
Śruba z łbem walcowym DIN 6912-M6x14, St, ocynk.
Podkładka ISO 7093-1-6-200 HV, St, ocynk.
Wpust przesuwny 8 St M6, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.652.58 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 179 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Maks. obciążalność | F = 500 N |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098