Uchwyt na dokumenty 8


Wybrany wariant
Uchwyt na dokumenty 8, kolor szary, zbliż. do RAL 7042 (0.0.687.12)
Uchwyt na dokumenty 8, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.687.12
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Kulka D15, stal szlachetna

Właściwości

Numer artykułu0.0.687.12
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 28 g
JOP1 sztuka
materiałPA-GB
Kolorkolor szary, zbliż. do RAL 7042

Opis

Uchwyt na dokumenty 8
Ten uchwyt idealnie nadaje się do szybkiego mocowania na widoku wykazów części, zleceń lub innych często wymienianych dokumentów. Kartkę wystarczy wsunąć od dołu, a po skończonym zadaniu w łatwy sposób wyciągnąć.

Warianty

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21101890
eCl@ss 6.0.1
21109290
eCl@ss 7.1
21101890
eCl@ss 11.0
21101890
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
83059000