Uchwyt na dokumenty 8 profil zakrywający


Wybrany wariant
Uchwyt na dokumenty 8 profil zakrywający, kolor naturalny (0.0.485.92)
Uchwyt na dokumenty 8 profil zakrywający, kolor naturalny
0.0.485.92
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.485.92
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 0,47 kg/m
JOPprzycięcie max. 3000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Uchwyty na dokumenty mogą być budowane według indywidualnych potrzeb tworząc dowolnych rozmiarów ramy lub podkładki zaciskowe.
Partnerzy handlowi przedsiębiorstwa item mogą zaoferować opracowanie projektu lub oferty detalicznej oraz dostarczyć poza pojedynczymi komponentami również kompletne ramy i zestawy elementów.
Tabele zaprezentowane poniżej zawierają poszczególne wymiary konieczne do budowy uchwytów według indywidualnych ustaleń.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000
Delivery unit:  PieceLength:  3000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
44111501
UNSPSC 9.0
44111501
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76042990