Dane techniczne
Zakres dostawy
1 półka na klawiaturę, St
2 wpusty przesuwne V 8 St M8, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M8x14, St, ocynk.
2 podkładki ISO 7092-8-200 HV, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.722.74 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 1,61 kg |
JOP | 1 zestaw |
Maks. obciążalność | M = 3 kg |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
73269098