Uchwyt na okladki 8

0.0.631.87


Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Uchwyt na okładki
2 wpusty przesuwne V 8 St M5, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym M5x12, St, ocynk.
2 podkładki

Właściwości

Numer artykułu0.0.631.87
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 210 g
JOP1 zestaw

Opis

W przejrzysty i widoczny sposób zawieszone wskazówki bezpieczeństwa i plany pracy - dzięki okładkom informacyjnym item pasujących do każdego stanowiska pracy!
Uchwyt na okładki informacyjne wystarczy zamocować do pionowych profili, a następnie umieścić w nim czerwone albo czarne okładki wykonane z wytrzymałego polipropylenu (PP).
Okładki informacyjne, które są z obu stron przezroczyste, pozwalają na przechowywanie dwóch dokumentów o formacie DIN A4.
Na każdym uchwycie można zawiesić do 10 okładek. Lekko skośne ustawienie uchwytu gwarantuje, iż okładki stale są w pozycji otwartej i tym samym są dobrze widoczne.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39263000