Tabliczki i oznakowania
Dla większego porządku i lepszej przejrzystości item oferuje szereg produktów do oznaczania regałów, stanowisk pracy oraz infrastruktury produkcyjnej w jakości przeznaczonej do zastosowań przemysłowych. Od uchwytów na dokumenty po tabliczki ostrzegawcze – ramy i mocowania można wykonać samemu lub zamówić rozwiązania gotowe do montażu. Materiał kompozytowy z metalowym rdzeniem zamienia zwykłe płyty w tablice magnetyczne.
37 results

Materiał kompozytowy St
2 Warianty

Okładka informacyjna DIN A4
3 Warianty

Magnes do tablicy
0.0.637.98

Ramka na etykiety
13 Warianty

Uchwyt do ramek na etykiety 8, obrotowy
2 Warianty

Hak D30-36
2 Warianty

Uchwyt do ramek na etykiety D30
2 Warianty

Zaczep etykiety, przezr.
0.0.700.75

Haczyk siatkowy na etykietę, przezr.
0.0.700.76

Łącznik narożny do etykiet, przezr.
0.0.700.92

Haki śrubowe 8 M4x20
0.0.700.94

Hak C 2x60x10, ocynk.
0.0.701.51

Łańcuch 1,8x12
2 Warianty

Uchwyt na okladki 8
0.0.631.87

Okładka informacyjna PP
2 Warianty

Uchwyt na dokumenty 8
4 Warianty

Uchwyt na dokumenty 8 profil nośny
2 Warianty

Uchwyt na dokumenty 8 profil zakrywający
2 Warianty

Uszczelka okrągła
4 Warianty

Uchwyt na dokumenty 8, blacha sprężynująca, nierdz.
0.0.486.76

Oprawa mocująca do etykiet 8 160x40
0.0.488.70

Profil mocujący do etykiet 8
7 Warianty

Zaślepka profilu mocującego do etykiet 8 40, kolor czarny
0.0.488.56

Uchwyt na dokumenty 8
2 Warianty

Wieszak zaciskowy 8, kolor czarny
0.0.710.12

Uchwyt wyświetlacza H57 31,2x1,5-93 ESD
0.0.701.74

Szyld na opis D30-100
0.0.654.92

Klips szyldu na opis D30 T2
0.0.704.54

Oprawka D30-100
2 Warianty

Profil mocujący D30 0-20° e ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.691.79

Profil mocujący do etykiet D30 e, przezr.
0.0.690.26

Profil szyldu na opis H42, przezr.
0.0.654.91

Profil napisów D30 indywidualny
4 Warianty

Wkładka foliowa do etykiet 8 40, przezr.
0.0.488.63

Uchwyt na dokumenty 8 zestaw zaślepek
0.0.485.76

Blacha Al 2mm, surowa (nieodtłuszczona)
0.0.428.27

Okładka informacyjna DIN A4, magnetyczna, kolor szary
0.0.635.11