Zaczep uniwersalny 8 K, profil pokrywy
Wybrany wariant

Zaczep uniwersalny 8 K, profil pokrywy 40x20, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.713.31
0.0.713.31
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.713.31 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
typoszereg | Technika transportowa |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 216 g/m |
JOP | przycięcie max. 3000 mm |
materiał | PCV |
Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Pasujący wariant do "{{ formattedLockedParameters }}" | ||||||
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
27140602
eCl@ss 5.1
27140602
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
27400704
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
27400704
Kod taryfy celnej
39162000
Zaczep uniwersalny 8 K, profil pokrywy
Wybrany wariant

Zaczep uniwersalny 8 K, profil pokrywy 40x20, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.713.31
0.0.713.31