Uchwyt uniwersalny
Dane techniczne
Zakres dostawy
obudowa, taśma rzepowa PA
śruba z łbem stoż. płaskim DIN 7991-M5x12, S
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.627.90 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 12,5 g |
JOP | 1 zestaw |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Chroni kable, z możliwością zdjęcia w każdej chwili. Teraz również do bezpośredniego zastosowania z rowkiem 8.
Po prostu wpuść zaczep uniwersalny z rzepem w rowku, zamocuj go za pomocą śruby centralnej i już taśma rzepowa o długości 180 mm jest gotowa do użycia.
Warianty
Sortuj wg
Line: 5 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: ![]() | |
Line: 6 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: ![]() | |
Line: 8 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: ![]() | |
Line: - | Angular position: 0°...360° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: X | Colour: ![]() | |
Line: 8 | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: ✓ | Fast installation: ✓ | Colour: ![]() | |
Line: 8 | Angular position: 0° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: ![]() | |
Line: LPS | Angular position: 0° / 90° | Hook-and-loop tape: X | Fast installation: ✓ | Colour: ![]() |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
39269097