Element napinający płyty adapterowej
Wybrany wariant

Element napinający płyty adapterowej 5 N5, kolor naturalny
0.0.444.03
0.0.444.03
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.444.03 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 5 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 15 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
Płyty adapterowe zostają dopasowane w drodze obróbki mechanicznej do zastosowanego połączenia. Do mocowania mogą służyć połączenia poprzez użycie śrub i wpustów przesuwnych lub boczne elementy napinające, które umożliwiają późniejsze justowanie.
Mocowanie w bocznym rowku płyty adapterowej i w rowku konstrukcji profilowej umożliwia przesuwanie, względnie wyrównanie płyty w stosunku do konstrukcji profilowej. Ułatwia to przeprowadzenie czynności związanych z dopasowaniem i ustawieniem elementów maszyn.
Elementy napinające płyty adapterowej powinny być używane parami po przeciwległych stronach płyty.
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 5 | |
| Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 8 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76169990
Element napinający płyty adapterowej
Wybrany wariant

Element napinający płyty adapterowej 5 N5, kolor naturalny
0.0.444.03
0.0.444.03