Pojemnik chwytakowy 8


Wybrany wariant
Pojemnik chwytakowy 8 210x105 (0.0.026.21)
Pojemnik chwytakowy 8 210x105
0.0.026.21
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 śruby z łbem kulistym M5x12, St, ocynkowane
2 nakrętki 8 Zn M5

Właściwości

Numer artykułu0.0.026.21
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 210 g
JOP1 zestaw

Opis

Pojemnik chwytakowy 8 wykorzystywany jest do przygotowania drobnych części przy stanowiskach roboczych. Znajdujący się w tylnej części uchwyt umożliwia mocowanie pojemnika w rowkach profili typoszeregu 8. Możliwość połączenia śrubowego zapobiega niezamierzonemu poluzowaniu się zawieszonego pojemnika.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Barva:  Šedá ŠedáKontejnery na díly, šířka (mm):  105S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Černá ČernáKontejnery na díly, šířka (mm):  105S ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Barva:  Žlutá ŽlutáKontejnery na díly, šířka (mm):  105S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Modrá ModráKontejnery na díly, šířka (mm):  105S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Zelená ZelenáKontejnery na díly, šířka (mm):  105S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Červená ČervenáKontejnery na díly, šířka (mm):  105S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Černá ČernáKontejnery na díly, šířka (mm):  110S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X
Barva:  Černá ČernáKontejnery na díly, šířka (mm):  210S ochranou proti elektrostatickému výboji:  X

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
39269097