Profil łączący 8
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.458.14 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | kolor naturalny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
powierzchnia | A = 26 cm2 |
moment skrętności dla powierzchni | It = 12,54 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 1808,44 cm4 |
moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 19,33 cm4 |
waga długości specjalnych [kg/m] | m = 7,12 kg/m |
JOP | 1 para à 6000 mm |
materiał | Al, anodowany |
moment | M = 25 Nm |
moment oporu wg osi x | Wx = 139,65 cm3 |
moment oporu wg osi y | Wy = 7,24 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Dimension Y: 40 mm | |
Unité de livraison: paire | Longueur: 6000 | Dimension Y: 40 mm | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Dimension Y: 160 mm | |
Unité de livraison: paire | Longueur: 6000 | Dimension Y: 160 mm | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Dimension Y: 240 mm | |
Unité de livraison: paire | Longueur: 6000 | Dimension Y: 240 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
76042990
Profil łączący 8
Na zapytanie