Profil łączący 8


Wybrany wariant
Profil łączący 8 240, kolor naturalny (0.0.458.17)
Profil łączący 8 240, kolor naturalny
0.0.458.17
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Wskazówka techniczna

(parametry odnoszą się do jednej sztangi profilowej)

Właściwości

Numer artykułu0.0.458.17
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
powierzchniaA = 26 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 12,54 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 1808,44 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 19,33 cm4
wagam = 7,12 kg/m
JOPdługość max. 6000 mm, 1 para
materiałAl, anodowany
momentM = 25 Nm
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 139,65 cm3
moment oporu wg osi yWy = 7,24 cm3

Opis

Profile łączące 8 160 oraz 8 240 dostarczane są z otworami na śruby mocujące DIN 912-M8x60 oraz nakrętki sześciokątne DIN 934-M8.

Warianty

Sortuj wg

Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Dimension Y:  160 mm
Unité de livraison:  paireLongueur:  6000 Dimension Y:  160 mm
Unité de livraison:  découpeLongueur:  20 ... 6000Dimension Y:  240 mm
Unité de livraison:  paireLongueur:  6000 Dimension Y:  240 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23251090
eCl@ss 7.1
23251090
eCl@ss 11.0
23251090
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 5.0
23250311
Kod taryfy celnej
76042990