Śruby z łbem walcowym
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.655.72 |
|---|---|
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 54,5 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | Stal nierdzewna 10.9 |
Warianty
Sortuj wg
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 5 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 8 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 10 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 12 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 14 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 18 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: Negro | Largo de rosca: 50 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M3 | Color: Negro | Largo de rosca: 60 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 8 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 10 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 12 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 14 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 18 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M4 | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 8 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 10 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 12 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 14 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 18 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 22 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 45 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 65 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 8 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 10 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 12 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 14 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 18 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 22 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 28 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 45 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 50 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 55 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 60 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 70 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 80 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 100 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 140 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 14 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 18 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 22 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 45 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 50 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 60 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 70 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 80 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M8 | Color: zincado | Largo de rosca: 100 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 16 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 18 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 45 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 50 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 60 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 70 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 80 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 100 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M10 | Color: zincado | Largo de rosca: 140 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 20 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 25 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 30 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 35 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 45 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 50 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 60 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 70 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 80 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 912 | Rosca: M12 | Color: zincado | Largo de rosca: 100 | Diseño de cabeza de perno: Cilindro | |
| Estándar: DIN 6912 | Rosca: M5 | Color: zincado | Largo de rosca: 8 | Diseño de cabeza de perno: Cilíndrico, plano | |
| Estándar: DIN 6912 | Rosca: M6 | Color: zincado | Largo de rosca: 40 | Diseño de cabeza de perno: Cilíndrico, plano |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Kod taryfy celnej
73181568


zincado










Negro