Śruby z łbem walcowym


Wybrany wariant
Śruba z łbem walcowym DIN 912 M8x30, ocynk. (8.0.009.25)
Śruba z łbem walcowym DIN 912 M8x30, ocynk.
8.0.009.25
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu8.0.009.25
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 16,9 g
JOP1 sztuka
materiałStal nierdzewna 10.9

Warianty

Sortuj wg

Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  5Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  8Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  10Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  12Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  14Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  16Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  18Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  Negro NegroLargo de rosca:  50Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  Negro NegroLargo de rosca:  60Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  8Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  10Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  12Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  14Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  16Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  18Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  8Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  10Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  12Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  14Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  16Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  18Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  22Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  45Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  65Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  8Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  10Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  12Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  14Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  16Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  18Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  22Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  28Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  45Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  50Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  55Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  60Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  70Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  80Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  100Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  140Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  14Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  16Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  18Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  22Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  45Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  50Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  60Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  70Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  80Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  100Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  16Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  18Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  45Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  50Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  60Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  70Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  80Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  100Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  140Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  45Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  50Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  60Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  70Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  80Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  100Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 6912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  8Diseño de cabeza de perno:  Cilíndrico, plano
Estándar:  DIN 6912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilíndrico, plano

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Kod taryfy celnej
73181595