Śruby z łbem stożkowym


Wybrany wariant
Śruba z łbem stożkowym DIN 7991 M4x18, ocynk. (0.0.649.57)
Śruba z łbem stożkowym DIN 7991 M4x18, ocynk.
0.0.649.57
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.649.57
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 1,69 g
JOP1 sztuka
materiałStal nierdzewna 10.9

Warianty

Sortuj wg

Norma:  DIN 7991Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  5.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  7.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  9.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  11.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  13.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  15.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  17.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  19.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  21.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M4Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  27.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  5.2
Norma:  DIN 7991Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  7.2
Norma:  DIN 7991Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  k. czarny k. czarnyDługość gwintu:  7.2
Norma:  DIN 7991Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  9.2
Norma:  DIN 7991Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  11.2
Norma:  DIN 7991Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  13.2
Norma:  DIN 7991Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  15.2
Norma:  DIN 7991Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  17.2
Norma:  DIN 7991Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  19.2
Norma:  DIN 7991Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  22.2
Norma:  DIN 7991Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  27.2
Norma:  DIN 7991Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  32.2
Norma:  DIN 7991Gwint:  M5Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  37.2
Norma:  DIN 7991Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  6.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  k. czarny k. czarnyDługość gwintu:  6.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  8.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  10.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  12.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  14.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  16.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  18.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  21.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  26.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  31.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  34.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M6Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  36.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  5.6
Norma:  DIN 7991Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  7.6
Norma:  DIN 7991Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  9.6
Norma:  DIN 7991Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  k. czarny k. czarnyDługość gwintu:  9.6
Norma:  DIN 7991Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  11.6
Norma:  DIN 7991Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  13.6
Norma:  DIN 7991Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  k. czarny k. czarnyDługość gwintu:  13.6
Norma:  DIN 7991Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  15.6
Norma:  DIN 7991Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  17.6
Norma:  DIN 7991Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  20.6
Norma:  DIN 7991Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  25.6
Norma:  DIN 7991Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  30.6
Norma:  DIN 7991Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  35.6
Norma:  DIN 7991Gwint:  M8Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  45.6
Norma:  DIN 7991Gwint:  M10Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  10.5
Norma:  DIN 7991Gwint:  M10Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  12.5
Norma:  DIN 7991Gwint:  M10Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  14.5
Norma:  DIN 7991Gwint:  M10Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  16.5
Norma:  DIN 7991Gwint:  M10Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  19.5
Norma:  DIN 7991Gwint:  M10Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  24.5
Norma:  DIN 7991Gwint:  M10Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  29.5
Norma:  DIN 7991Gwint:  M10Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  34.5
Norma:  DIN 7991Gwint:  M10Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  39.5
Norma:  DIN 7991Gwint:  M10Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  44.5
Norma:  DIN 7991Gwint:  M12Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  13.5
Norma:  DIN 7991Gwint:  M12Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  15.5
Norma:  DIN 7991Gwint:  M12Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  18.5
Norma:  DIN 7991Gwint:  M12Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  23.5
Norma:  DIN 7991Gwint:  M12Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  28.5
Norma:  DIN 7991Gwint:  M12Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  33.5
Norma:  DIN 7991Gwint:  M12Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  38.5
Norma:  DIN 7991Gwint:  M12Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  43.5
Norma:  DIN 7982Gwint:  St 3,9Materiał:  Stal (nierdzewna)Kolor:  Gładki GładkiDługość gwintu:  7.2
Norma:  DIN 7991Gwint:  M7,1Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  k. czarny k. czarnyDługość gwintu:  12.7
Norma:  DIN 7991Gwint:  M7,1Materiał:  Stal (ocynk.)Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  12.7

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110103
eCl@ss 7.1
23110103
UNSPSC 7.0
31161513
eCl@ss 4.1
23110103
eCl@ss 4.0
23110103
eCl@ss 5.0
23110103
eCl@ss 5.1
23110103
UNSPSC 9.0
31161513
eCl@ss 6.0.1
23110103
eCl@ss 11.0
23110101
Kod taryfy celnej
73181562