Śruby z łbem stożkowym


Wybrany wariant
Śruba z łbem stożkowym DIN 7991 M5x12, ocynk. (8.0.000.75)
Śruba z łbem stożkowym DIN 7991 M5x12, ocynk.
8.0.000.75
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu8.0.000.75
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 2,1 g
JOP1 sztuka
materiałStal nierdzewna 10.9

Warianty

Sortuj wg

Standard:  DIN 7991Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  5.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  7.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  9.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  11.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  13.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  15.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  17.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  19.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  21.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M4Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  27.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  5.2
Standard:  DIN 7991Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  7.2
Standard:  DIN 7991Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Black BlackThread length:  7.2
Standard:  DIN 7991Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  9.2
Standard:  DIN 7991Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  11.2
Standard:  DIN 7991Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  13.2
Standard:  DIN 7991Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  15.2
Standard:  DIN 7991Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  17.2
Standard:  DIN 7991Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  19.2
Standard:  DIN 7991Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  22.2
Standard:  DIN 7991Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  27.2
Standard:  DIN 7991Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  32.2
Standard:  DIN 7991Thread:  M5Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  37.2
Standard:  DIN 7991Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  6.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Black BlackThread length:  6.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  8.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  10.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  12.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  14.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  16.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  18.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  21.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  26.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  31.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  34.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M6Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  36.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  5.6
Standard:  DIN 7991Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  7.6
Standard:  DIN 7991Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  9.6
Standard:  DIN 7991Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Black BlackThread length:  9.6
Standard:  DIN 7991Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  11.6
Standard:  DIN 7991Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  13.6
Standard:  DIN 7991Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Black BlackThread length:  13.6
Standard:  DIN 7991Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  15.6
Standard:  DIN 7991Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  17.6
Standard:  DIN 7991Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  20.6
Standard:  DIN 7991Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  25.6
Standard:  DIN 7991Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  30.6
Standard:  DIN 7991Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  35.6
Standard:  DIN 7991Thread:  M8Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  45.6
Standard:  DIN 7991Thread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  10.5
Standard:  DIN 7991Thread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  12.5
Standard:  DIN 7991Thread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  14.5
Standard:  DIN 7991Thread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  16.5
Standard:  DIN 7991Thread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  19.5
Standard:  DIN 7991Thread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  24.5
Standard:  DIN 7991Thread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  29.5
Standard:  DIN 7991Thread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  34.5
Standard:  DIN 7991Thread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  39.5
Standard:  DIN 7991Thread:  M10Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  44.5
Standard:  DIN 7991Thread:  M12Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  13.5
Standard:  DIN 7991Thread:  M12Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  15.5
Standard:  DIN 7991Thread:  M12Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  18.5
Standard:  DIN 7991Thread:  M12Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  23.5
Standard:  DIN 7991Thread:  M12Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  28.5
Standard:  DIN 7991Thread:  M12Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  33.5
Standard:  DIN 7991Thread:  M12Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  38.5
Standard:  DIN 7991Thread:  M12Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  43.5
Standard:  DIN 7982Thread:  St 3.9Material:  Stainless steelColour:  Untreated UntreatedThread length:  7.2
Standard:  DIN 7991Thread:  M7.1Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Black BlackThread length:  12.7
Standard:  DIN 7991Thread:  M7.1Material:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-platedThread length:  12.7

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110103
eCl@ss 7.1
23110103
UNSPSC 7.0
31161513
eCl@ss 4.1
23110103
eCl@ss 4.0
23110103
eCl@ss 5.0
23110103
eCl@ss 5.1
23110103
UNSPSC 9.0
31161513
eCl@ss 6.0.1
23110103
eCl@ss 11.0
23110101
Kod taryfy celnej
73181595