Uchwyty skrzydełkowe Pi


Wybrany wariant
Śruba skrzydełkowa Pi D34 M5x15 PA, kolor czarny (0.0.680.51)
Śruba skrzydełkowa Pi D34 M5x15 PA, kolor czarny
0.0.680.51
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Uchwyt, PA-GF, kolor czarny z śruba, St, ocynk.
Zaślepka, PA-GF, kolor czerwony
Zaślepka, PA-GF, kolor ciemnoszary

Właściwości

Numer artykułu0.0.680.51
Odporność na ESDNie
wagam = 12 g
JOP1 zestaw
Kolorkolor czarny

Opis

Jeśli konieczne jest siłowe przykręcenie lub unieruchomienie danego elementu, uchwyt skrzydełkowy gwarantuje dobre przeniesienie siły, oszczędzając jednocześnie miejsce montażowe. Uchwyt mocowany jest jako śruba z gwintem zewnętrznym albo jako nakrętka z gwintem wewnętrznym.
Podobnie jak pozostałe elementy obsługowe Pi uchwyty skrzydełkowe wykonane są z wytrzymałego poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym i zapewniają stabilne i ergonomiczne chwytanie. Uchwyty dostępne są w dwóch kolorach i trzech rozmiarach. Ponadto dostępne są również zaślepki w dwóch kolorach.

Warianty

Sortuj wg

Ausführung:  SchraubeFarbe:  grau grauGewinde:  M5Durchmesser:  16Maß Z:  18
Ausführung:  SchraubeFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M5Durchmesser:  16Maß Z:  18
Ausführung:  SchraubeFarbe:  grau grauGewinde:  M5Durchmesser:  16Maß Z:  18
Ausführung:  SchraubeFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M5Durchmesser:  16Maß Z:  18
Ausführung:  SchraubeFarbe:  grau grauGewinde:  M5Durchmesser:  16Maß Z:  18
Ausführung:  SchraubeFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M5Durchmesser:  16Maß Z:  18
Ausführung:  SchraubeFarbe:  grau grauGewinde:  M6Durchmesser:  20Maß Z:  22
Ausführung:  SchraubeFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M6Durchmesser:  20Maß Z:  22
Ausführung:  SchraubeFarbe:  grau grauGewinde:  M6Durchmesser:  20Maß Z:  22
Ausführung:  SchraubeFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M6Durchmesser:  20Maß Z:  22
Ausführung:  SchraubeFarbe:  grau grauGewinde:  M6Durchmesser:  20Maß Z:  22
Ausführung:  SchraubeFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M6Durchmesser:  20Maß Z:  22
Ausführung:  SchraubeFarbe:  grau grauGewinde:  M6Durchmesser:  20Maß Z:  22
Ausführung:  SchraubeFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M6Durchmesser:  20Maß Z:  22
Ausführung:  SchraubeFarbe:  grau grauGewinde:  M6Durchmesser:  20Maß Z:  22
Ausführung:  SchraubeFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M6Durchmesser:  20Maß Z:  22
Ausführung:  SchraubeFarbe:  grau grauGewinde:  M6Durchmesser:  20Maß Z:  22
Ausführung:  SchraubeFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M6Durchmesser:  20Maß Z:  22
Ausführung:  SchraubeFarbe:  grau grauGewinde:  M6Durchmesser:  20Maß Z:  22
Ausführung:  SchraubeFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M6Durchmesser:  20Maß Z:  22
Ausführung:  SchraubeFarbe:  grau grauGewinde:  M8Durchmesser:  24Maß Z:  26
Ausführung:  SchraubeFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M8Durchmesser:  24Maß Z:  26
Ausführung:  SchraubeFarbe:  grau grauGewinde:  M8Durchmesser:  24Maß Z:  26
Ausführung:  SchraubeFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M8Durchmesser:  24Maß Z:  26
Ausführung:  SchraubeFarbe:  grau grauGewinde:  M8Durchmesser:  24Maß Z:  26
Ausführung:  SchraubeFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M8Durchmesser:  24Maß Z:  26
Ausführung:  SchraubeFarbe:  grau grauGewinde:  M8Durchmesser:  24Maß Z:  26
Ausführung:  SchraubeFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M8Durchmesser:  24Maß Z:  26
Ausführung:  SchraubeFarbe:  grau grauGewinde:  M8Durchmesser:  24Maß Z:  26
Ausführung:  SchraubeFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M8Durchmesser:  24Maß Z:  26
Ausführung:  SchraubeFarbe:  grau grauGewinde:  M8Durchmesser:  24Maß Z:  26
Ausführung:  SchraubeFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M8Durchmesser:  24Maß Z:  26
Ausführung:  SchraubeFarbe:  grau grauGewinde:  M8Durchmesser:  24Maß Z:  26
Ausführung:  SchraubeFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M8Durchmesser:  24Maß Z:  26
Ausführung:  SchraubeFarbe:  grau grauGewinde:  M8Durchmesser:  24Maß Z:  26
Ausführung:  SchraubeFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M8Durchmesser:  24Maß Z:  26
Ausführung:  SchraubeFarbe:  grau grauGewinde:  M8Durchmesser:  24Maß Z:  26
Ausführung:  SchraubeFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M8Durchmesser:  24Maß Z:  26
Ausführung:  MutterFarbe:  grau grauGewinde:  M5Durchmesser:  16Maß Z:  18
Ausführung:  MutterFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M5Durchmesser:  16Maß Z:  18
Ausführung:  MutterFarbe:  grau grauGewinde:  M6Durchmesser:  20Maß Z:  22
Ausführung:  MutterFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M6Durchmesser:  20Maß Z:  22
Ausführung:  MutterFarbe:  grau grauGewinde:  M8Durchmesser:  24Maß Z:  26
Ausführung:  MutterFarbe:  schwarz schwarzGewinde:  M8Durchmesser:  24Maß Z:  26

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110601
eCl@ss 4.1
23110601
eCl@ss 5.0
23110601
eCl@ss 5.1
23110601
UNSPSC 7.0
31161516
UNSPSC 9.0
31161516
eCl@ss 6.0.1
23110601
eCl@ss 7.1
23110601
eCl@ss 11.0
23110601
Kod taryfy celnej
83024900