Śruby z łbem kulistym
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
klasa wytrzymałości 10.9 (wersja ocynkowana)
Właściwości
Numer artykułu | 8.0.004.40 |
---|---|
właściwość | ocynk. |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga | m = 15,78 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St |
Warianty
Sortuj wg
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M3 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 6 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M3 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 8 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 6 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 8 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 10 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 12 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 14 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 16 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 18 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 22 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 6 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 8 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 10 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 12 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 14 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 16 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 18 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 35 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 40 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 45 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 8 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 10 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 12 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 14 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 16 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 18 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (rostfrei) | Farbe: weißaluminium | Gewindelänge: 22 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 22 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 35 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 40 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 45 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 50 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 60 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M6 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 75 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 10 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 12 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 14 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 16 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 18 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (rostfrei) | Farbe: weißaluminium | Gewindelänge: 20 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 22 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 35 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 40 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 45 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 50 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 55 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 60 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 75 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 80 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 22 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 35 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 40 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 45 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 50 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 60 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M10 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 80 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 35 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 40 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 45 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 50 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 60 | |
Norm: ISO 7380 | Gewinde: M12 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 80 | |
Norm: DIN 7504 | Gewinde: St 3,9 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 16 | |
Norm: DIN 7504 | Gewinde: St 3,9 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | |
Norm: DIN 7500C | Gewinde: M5 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 16 | |
Norm: WN 5463 | Gewinde: KH8 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 55 | |
Norm: ISO 4759-1 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: - | Gewindelänge: 12 | |
Norm: ISO 4759-1 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 14 | |
Norm: ISO 4759-1 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 16 | |
Norm: ISO 4759-1 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 18 | |
Norm: ISO 4759-1 | Gewinde: M4 | Material: Stahl (verzinkt) | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 25 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
eCl@ss 7.1
23110102
Kod taryfy celnej
73181568
Śruby z łbem kulistym
Na zapytanie