Uchwyt na dokumenty 8 profil nośny
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.454.47 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 0,68 kg/m |
JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
materiał | Al, anodowany |
Kolor | kolor naturalny |
Opis
Partnerzy handlowi przedsiębiorstwa item mogą zaoferować opracowanie projektu lub oferty detalicznej oraz dostarczyć poza pojedynczymi komponentami również kompletne ramy i zestawy elementów.
Tabele zaprezentowane poniżej zawierają poszczególne wymiary konieczne do budowy uchwytów według indywidualnych ustaleń.
Warianty
Sortuj wg
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
44111501
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
44111501
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
76042990